Un serrage et une fixation des pièces en toute sécurité – Les nouveaux systèmes de bridage réglables compacts de norelem
Avec son nouveau modèle très compact de fabrication propre, norelem élargit sa gamme de systèmes de bridage réglables pour le serrage et le support de composants aux points de bridage surdéterminés. Le nouveau modèle de système de bridage réglable de norelem est disponible en deux versions. Selon l’application, le mors de serrage standard peut être modifié ou remplacé.
Dans les systèmes de bridage réglables, les mors de serrage permettent de maintenir la pièce à usiner en position de manière sûre, mais avec une certaine flexibilité, et de la supporter grâce à la force du ressort – c’est pourquoi les systèmes de bridage réglables sont utilisés pour les pièces à usiner à parois minces sensibles à la flexion. Ils empêchent également les vibrations et les flexions pendant l’usinage et sont donc idéaux pour les pièces brutes présentant des nervures et les pièces aux formes complexes ou irrégulières. La fixation « réglable » de la pièce offre la liberté de mouvement nécessaire à l’usinage, donne des résultats précis avec les pièces fragiles et permet de minimiser les erreurs de serrage.